Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

Bosch microwave oven HMT85ML53

Özgün ref.: HMT85ML53
Marka: Bosch
Ürün ailesi: Kitchen
Ürün grubu: Microwave oven
İle (mm): 560
Yükseklik (mm): 380
Derinlik (mm): 300
Yayınlanma tarihi: 2014-01-01
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (2)
Microwave that heats and cooks food extra fast.


Ana malzeme: Stainless steel
İkincil malzeme: Glass
Tasarım yeri: Germany
Üretim yeri: Germany
Net Ağırlık (Kg): 20

BIMobject Kategorisi: Mutfak - Mutfak Gereçleri
IFC sınıflandırması: Furnishing Element
UNSPSC adı: Furniture and Furnishings
UNSPSC kodu: 56
Uniclass 1.4 Kod: L831
Uniclass 1.4 Tanım: Kitchen furniture