Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
bossini/products/a0efd1f6-38c4-4cdb-97fc-5280c53501eb
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Duşlar
H38909 Dream 4 Sprays
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Bossini
Takip et
Arşivlendi
H38909 Dream 4 Sprays
Dream/4 Shower head four functions with RGB LED Lights, low voltage transformer, Control keyboard for Cromotherapy and flexible water connection. False ceiling installation
İndirilemiyor (dosyalar arşivlendi)
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
H38909-Dream-4-Sprays
Ürün ailesi
Showersets
Ürün grubu
Shower thermostat
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2017-06-30
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
83
Genişlik (mm)
470
Derinlik (mm)
570
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.bossini.it/en/prodotti/shower-heads/h38909-dream-4-sprays-rgb-cromotherapy
Kurulum talimatları
http://www.bossini.it/uploads/product/instructions/2MXFI01760004_H38905-9_15-19%20DREAM%204GETTI%20cn%20LED.pdf
Talimat videosu
https://www.youtube.com/watch?v=vBZH-nvWMt8
Teknik açıklama
http://www.bossini.it/uploads/product/tech-infos/H38909.pdf
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Pirinç
İkincil malzeme
Krom
Tasarım yeri
İtalya
Üretim yeri
İtalya
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Duşlar
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
UNSPSC adı
Showers
UNSPSC kodu
30181503
Benzer ürünler
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
İndir
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
İndir
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
İndir
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
İndir
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
İndir
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
İndir