Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
bossini/products/4a164374-0990-4f32-89f2-04f1b9592f5b
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Duşlar
H69597H Cosmo 230 x 230 mm
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Bossini
Takip et
Arşivlendi
H69597H Cosmo 230 x 230 mm
Brass Cosmo shower head with shower arm 1/2”MM
İndirilemiyor (dosyalar arşivlendi)
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
H69597H-Cosmo-230x230mm
Ürün ailesi
Showersets
Ürün grubu
Shower thermostat
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2017-06-30
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
106
Genişlik (mm)
230
Derinlik (mm)
452
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.bossini.it/en/prodotti/shower-heads/h69597h-cosmo-230-x-230-mm
Teknik açıklama
http://www.bossini.it/uploads/product/tech-infos/H69597H%20Technical%20Sheet-Agg.pdf
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Pirinç
İkincil malzeme
Krom
Tasarım yeri
İtalya
Üretim yeri
İtalya
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Duşlar
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
UNSPSC adı
Showers
UNSPSC kodu
30181503
Benzer ürünler
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
İndir
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
İndir
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
İndir
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
İndir
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
İndir
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
İndir