Publiko produktet
Z031202 Oki 1 Outlet LP
Z031202 Oki 1 Outlet LP
    Bossini
    Arşivlendi

    Z031202 Oki 1 Outlet LP

    Concealed Thermostatic shower valve High Flow, 3/4” connections, Vertical /horizontal setting up with 1 outlet (1 stop valve), for single or individual back plate.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Z031202-Oki-1-Outlet-LP
    • Ürün ailesiShowersets
    • Ürün grubuShower thermostat
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-06-30
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)218
    • Genişlik (mm)100
    • Derinlik (mm)50
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemeKrom
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503