Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

Carpet systems for Irish market

Özgün ref.: carpet-ir
Marka: BOSTIK
Ürün ailesi: Flooring systems
Ürün grubu: Carpet
Yayınlanma tarihi: 2021-04-27
Sürüm: 1
Tip: Assembly (Çoklu Nesneler)
indirme (6)

The BOSTIK system is composed of an adhesion primer, a self leveling compound and adhesive for carpet flooring. 

Systems only available for English market : 

SCREED MASTER UNIVERSAL PRIMER | SCREED MASTER ULTIMATE | STIX A300 MULTI FLOOR

Primers are based on emulsion of acrylic copolymer resins modified in aqueous phase, the self-leveling compounds and tiling adhesives formulated with cement and must be mixed with water before application.


Ana malzeme: Fibre-felt
İkincil malzeme:
Tasarım yeri:
Üretim yeri:

BIMobject Kategorisi: Zemin Kaplama - Döşeme Sistemleri
IFC sınıflandırması: Floor
UNSPSC adı: Flooring
UNSPSC kodu: 301617
Uniclass 1.4 Kod: L83121
Uniclass 1.4 Tanım: Floor units
Uniclass 2.0 Kod: PR-65-72-55
Uniclass 2.0 Tanım: Multilayer Flooring
Uniclass 2015 Kod: Pr_35_31_06_55
Uniclass 2015 Tanım: Multilayer flooring
NBS Reference Kod: 65-72-55
NBS Reference Tanım: Multilayer Flooring
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
OmniClass Numarası: 23-15 17 17
OmniClass Başlığı: Carpet Flooring
CSI UniFormat II Code: B1010
CSI UniFormat II Title: Floor Construction
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Ireland

BIMobject®