Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

GRIP A500 MULTI (DE)

Özgün ref.: GRIP_A500_MULTI-DE
Marka: BOSTIK
Ürün ailesi: Flooring
Ürün grubu: Primer
Yayınlanma tarihi: 2021-03-11
Sürüm: 1
Tip: İnşaat Malzemesi
indirme (3)
Versatile adhesion primer designed to increase the adhesion of smoothing compounds and tile adhesives on absorbent and non-absorbent surfaces. New work and renovation. Internal floors and walls and external floors.

Versatile primer for new work and renovation


Ana malzeme: Acrylic
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: France
Üretim yeri: France

BIMobject Kategorisi: Zemin Kaplama - Kaba döşeme
IFC sınıflandırması: Floor
UNSPSC adı: Flooring
UNSPSC kodu: 301617
Uniclass 1.4 Kod: L83121
Uniclass 1.4 Tanım: Floor units
Uniclass 2.0 Kod: PR-65-72-55
Uniclass 2.0 Tanım: Multilayer Flooring
Uniclass 2015 Kod: Pr_35_31_06_55
Uniclass 2015 Tanım: Multilayer flooring
NBS Reference Kod: 65-72-55
NBS Reference Tanım: Multilayer Flooring
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
OmniClass Numarası: 23-15 17 11 13
OmniClass Başlığı: Floor Underlayments
CSI UniFormat II Code: B1010
CSI UniFormat II Title: Floor Construction
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Germany

BIMobject®