Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

LVT - sistemas para el mercado español

Özgün ref.: lvt-es
Marka: BOSTIK
Ürün ailesi: Flooring systems
Ürün grubu: LVT
Yayınlanma tarihi: 2021-03-11
Sürüm: 1
Tip: Assembly (Çoklu Nesneler)
indirme (7)

El sistema BOSTIK consiste en una imprimación de adhesión, un compuesto autonivelante y un adhesivo para suelos de LVT.

Sistemas disponibles sólo para el mercado español :

GRIP A500 MULTI - FR | SL C340 LEVEL PLUS | STIX A800 PREMIUM

GRIP A500 MULTI - FR | SL C750 POLYRAG | STIX A800 PREMIUM


Ana malzeme: PVC
İkincil malzeme:
Tasarım yeri:
Üretim yeri:

BIMobject Kategorisi: Zemin Kaplama - Döşeme Sistemleri
IFC sınıflandırması: Floor
UNSPSC adı: Flooring
UNSPSC kodu: 301617
Uniclass 1.4 Kod: L83121
Uniclass 1.4 Tanım: Floor units
Uniclass 2.0 Kod: PR-65-72-55
Uniclass 2.0 Tanım: Multilayer Flooring
Uniclass 2015 Kod: Pr_35_31_06_55
Uniclass 2015 Tanım: Multilayer flooring
NBS Reference Kod: 65-72-55
NBS Reference Tanım: Multilayer Flooring
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
OmniClass Numarası: 23-15 17 15 13
OmniClass Başlığı: Plastic Flooring
CSI UniFormat II Code: B1010
CSI UniFormat II Title: Floor Construction
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Spain

BIMobject®