Publiko produktet
Double French door
Double French door
Double French door
    Bouvet

    Double French door

    4.0 / 5 yıldız4.0(5 incelemeler)
    Aluminium/PVC composite double French door Monobloc or lintel shutter option (above 100mm internal insulation) Only for NEW construction : insulation thickness from 60 to 200mm Invisible draining system from outside Double or triple glazing Insulated glazing with black spacer and argon filling
    Özellikler
    • Bicolor (white inside, colored outside) Aluminium, brass or lead grids Integrated ventilation system Aluminium frame with PVC sash Accessible threshold option
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.mixte-alu-pvc-frappe-2v-pf
    • Ürün ailesiColoriance+
    • Ürün grubuPorte-fenêtres
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-05-03
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemePVC
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - arpma Kapılar
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • UNSPSC adıDoors
    • UNSPSC kodu301715
    • Uniclass 2015 koduEF_25_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 16 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıComposite Doors
    • OmniClass numarası23-17 11 19
    • OmniClass başlığıComposite Doors
    • CSI UniFormat II koduB2030
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Doors

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Kuzey Amerika
    Fransa
    Guadeloupe
    Martinique