Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
boxicon/products/5da8f727-ee13-4881-ab9b-93ede5467f86
Ev
Kategoriler
Mobilya
Posta Kutuları
Tidningshållare Lupus
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Boxicon
Takip et
Tidningshållare Lupus
Lupus is a Swedish-made newspaper holder that is placed outside apartment doors in the stairwell, in connection with the installation of a mailbox
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
tidningshallare-lupus
Ürün ailesi
Tidningshållare Lupus
Ürün grubu
Lupus Newspaper Holder
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2022-10-18
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
190
Genişlik (mm)
165
Derinlik (mm)
79
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.boxicon.se/
Kurulum talimatları
https://www.boxicon.se/
Talimat videosu
https://www.boxicon.se/
Ürün belgelendirmesi
https://www.boxicon.se/
Teknik açıklama
https://www.boxicon.se/
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Metal
Tasarım yeri
İsveç
Üretim yeri
İsveç
Ağırlık net (Kg)
0.7
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Mobilya - Posta Kutuları
IFC sınıflandırması
Nesne
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Finlandiya
İsveç
Norveç
Benzer ürünler
Salsbury Industries
2200 Series Aluminum Mailboxes-Standard System
İndir
Salsbury Industries
3300 Series Cluster Box Units Mailboxes
İndir
Salsbury Industries
3800 Series Surface Mounted 4C Horizontal Mailboxes - 11 Door High Units
İndir
MB Sentinel Enterprises
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
İndir
Salsbury Industries
3500 Series Surface Mounted 4B+ Vertical Mailboxes
İndir
Salsbury Industries
3700 Series Recessed Mounted 4C Horizontal Mailboxes - Front Loading - Maximum Height Units
İndir