Publiko produktet
Ursus Entrance Board URSUS 2X2
Boxicon

Ursus Entrance Board URSUS 2X2

Ursus is the perfect entrance board to use as a display cabinet or notice board in the stairwell. Ursus is available in several sizes and fits everything from one to four A4 papers.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.URSUS-2X2
  • Ürün ailesiUrsus Entrance Board
  • Ürün grubuUrsus Entrance Board
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-10-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)624
  • Genişlik (mm)445
  • Derinlik (mm)42
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
  • Ağırlık net (Kg)5.2
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Posta Kutuları
  • IFC sınıflandırmasıNesne