Publiko produktet
BAVARIA ROOF 2.0
BAVARIA ROOF 2.0
BAVARIA ROOF 2.0
BAVARIA ROOF 2.0
    BP2

    BAVARIA ROOF 2.0

    BAVARIA ROOF 2.0 is a distinctive design full of character, providing the perfect effect for any roof. The two-module form of the compact product means easier and faster installation as well as reduced waste.

    The product is covered by a manufacturer's warranty of up to 40 years.

    Özellikler
    • Effective width: 1120 mm
      Total width: 1206 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 50/60 mm
      Height of forming: 30/40 mm
      Module length: 350 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Effective area (cladding) of a single sheet: 0,784 m2
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.bavaria-roof-20
    • Ürün ailesiROOF TILES
    • Ürün grubuCOMPACT SERIES
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2021-11-10
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)60
    • Genişlik (mm)1206
    • Derinlik (mm)0.5
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriPolonya
    • Üretim yeriPolonya
    • Ağırlık net (Kg)0.78
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Çatı

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Almanya
    Avusturya
    Belçika
    Bulgaristan
    Çek Cumhuriyeti
    Hollanda
    Litvanya
    Macaristan
    Polonya
    Sırbistan
    Slovakya