Publiko produktet
Facade Panel SKRIN
Facade Panel SKRIN
Facade Panel SKRIN
Facade Panel SKRIN
Facade Panel SKRIN
Facade Panel SKRIN
    BP2

    Facade Panel SKRIN

    Facade panels SKRIN are products which are widely used in the construction industry due to their versatility. They work well as a facade cladding for both new and renovated buildings.

    Özellikler
    • Width A1 min/max - horizontal installation300/3000 mm
      Height B1 min/max - horizontal installation300/800 mm
      Width A1 min/max - vertical installation300/3000 mm
      Height B1 min/max - vertical installation300/1000 mm
      Thickness C130 mm
      Joint width - FH horizontal/FV vertical25/25 mm
      Mounting holesoval 6x15 mm, round Ø 9 mm
      Ventilation holesoval 6x15 mm
      Thickness of sheet meta1,25 mm
      Coatings and coloursacc. to individual customer’s requirements
      Fastenervisible/concealed
      Installation methodhorizontal/vertical
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.facade-panel-skrin
    • Ürün ailesiPANEL SERIES
    • Ürün grubuPANEL SERIES
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2022-12-12
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriPolonya
    • Üretim yeriPolonya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Çatı

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Almanya
    Avusturya
    Belçika
    Bulgaristan
    Çek Cumhuriyeti
    Hollanda
    Litvanya
    Macaristan
    Polonya
    Sırbistan
    Slovakya