Publiko produktet
GAMMA
GAMMA
GAMMA
GAMMA
    BP2

    GAMMA

    GAMMA is a classic tile similar in shape to ceramic tiles, thanks to which it is perfect for traditional construction. GAMMA is offered in project-specific sheets.

    The product is covered by a manufacturer's warranty of up to 40 years.

    Özellikler
    • Effective width: 1150 mm
      Total width: 1212 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 45/50/60 mm
      Rib height for the module 350: 25/30/40 mm
      Rib height for the module 400: 25 mm
      Module length: min. 1160 mm, max. 6110 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Length of an overlap, when separating metal sheets: 20 mm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.gamma
    • Ürün ailesiROOF TILES
    • Ürün grubuCLASSIC SERIES
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-12-01
    • Baskı numarası1
    • Genişlik (mm)1212
    • Derinlik (mm)0.5
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriPolonya
    • Üretim yeriPolonya
    • Ağırlık net (Kg)4.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Çatı

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Almanya
    Avusturya
    Belçika
    Bulgaristan
    Çek Cumhuriyeti
    Hollanda
    Litvanya
    Macaristan
    Polonya
    Sırbistan
    Slovakya