Publiko produktet
GAMMA 2.0
GAMMA 2.0
GAMMA 2.0
GAMMA 2.0
    BP2

    GAMMA 2.0

    GAMMA 2.0 is a compact roofing tile, the shape of which is based on classic ceramic tiles. It combines a universal design with solutions facilitating installation. The two-module form is also economic as it guarantees the reduction of waste.

    The product is covered by a manufacturer's warranty of up to 40 years.

    Özellikler
    • Effective width: 1150 mm
      Total width: 1212 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 50/60 mm
      Height of forming: 30/40 mm
      Module length: 350 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Effective area (cladding) of a single sheet: 0,805 m2
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.gamma-20
    • Ürün ailesiROOF TILES
    • Ürün grubuCOMPACT SERIES
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2021-11-10
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)60
    • Genişlik (mm)1212
    • Derinlik (mm)0.5
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriPolonya
    • Üretim yeriPolonya
    • Ağırlık net (Kg)4.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Çatı

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Almanya
    Avusturya
    Belçika
    Bulgaristan
    Çek Cumhuriyeti
    Hollanda
    Litvanya
    Macaristan
    Polonya
    Sırbistan
    Slovakya