Publiko produktet
HETA
HETA
HETA
HETA
    BP2

    HETA

    The HETA profile is characterised by an austere and modern design. High and massive embossing up to 40mm, it is the perfect solution for traditional and modern construction. The offer includes sheets cut to size according to individual roof design.

    The product is covered by a manufacturer's warranty of up to 40 years.

    Özellikler
    • Effective width: 1157 mm
      Total width: 1202 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 51/56/66 mm
      Rib height for the module 350: 25/30/40 mm
      Rib height for the module 400:25 mm
      Module length: min. 1160 mm, max. 6010 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Length of an overlap, when separating metal sheets: 60 mm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.heta
    • Ürün ailesiROOF TILES
    • Ürün grubuCLASSIC SERIES
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2021-11-19
    • Baskı numarası1
    • Genişlik (mm)1202
    • Derinlik (mm)0.5
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriPolonya
    • Üretim yeriPolonya
    • Ağırlık net (Kg)4.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Çatı

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Almanya
    Avusturya
    Belçika
    Bulgaristan
    Çek Cumhuriyeti
    Hollanda
    Litvanya
    Macaristan
    Polonya
    Sırbistan
    Slovakya