Publiko produktet
IZI LOOK
IZI LOOK
IZI LOOK
IZI LOOK
    BP2

    IZI LOOK

    Perfectly flat, modern and made in the spirit of the latest trends, the IZI Look modular metal roofing tile is a product with a special installation system that makes the screws invisible.

    The product is covered by a manufacturer's warranty of up to 55 years.

    Özellikler
    • Effective width: 1183 mm
      Total width: 1233 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 38 mm
      Height of forming: 30 mm
      Module length: 363 (batten spacing 350 mm)
      Effective area (cladding) of a single sheet: 0,828 m2

      * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.izi-look
    • Ürün ailesiROOF TILES
    • Ürün grubuMODULAR SERIES
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2021-11-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)38
    • Genişlik (mm)1233
    • Derinlik (mm)0.5
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriPolonya
    • Üretim yeriPolonya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Çatı

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Almanya
    Avusturya
    Belçika
    Bulgaristan
    Çek Cumhuriyeti
    Hollanda
    Litvanya
    Macaristan
    Polonya
    Sırbistan
    Slovakya