Publiko produktet
STIGMA 2.0
STIGMA 2.0
STIGMA 2.0
STIGMA 2.0
    BP2

    STIGMA 2.0

    STIGMA 2.0 combines modern embossing with wave harmony. These features make the product ideal for both modern and traditional construction. The lightweight two-module sheets provide economy and ease of installation.

    The product is covered by a manufacturer's warranty of up to 40 years.

    Özellikler
    • Effective width: 1105 mm
      Total width: 1194 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 57/67 mm
      Height of forming: 30/40 mm
      Module length: 350 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Effective area (cladding) of a single sheet: 0,770 m2
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.stigma-20
    • Ürün ailesiROOF TILES
    • Ürün grubuCOMPACT SERIES
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2021-11-10
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)67
    • Genişlik (mm)1194
    • Derinlik (mm)0.5
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriPolonya
    • Üretim yeriPolonya
    • Ağırlık net (Kg)4.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Çatı

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Almanya
    Avusturya
    Belçika
    Bulgaristan
    Çek Cumhuriyeti
    Hollanda
    Litvanya
    Macaristan
    Polonya
    Sırbistan
    Slovakya