Publiko produktet
Trapezoidal Sheet T-160
BP2

Trapezoidal Sheet T-160

The T-160 is a high structural profile of high strength. It is mostly recommended for constructions with large span between girders. Its strength allows for increasing the distance between the support points, while maintaining the required parameters for transferring the loads required in the design.

Özellikler
  • Effective width: 750 mm
    Total width: 790 mm
    Max recommended sheet length: 14 000 mm
    Thickness: 0,75 - 1,5 mm
    Height profile: 161 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.trapezoidal-sheet-t-160
  • Ürün ailesiTRAPEZOIDAL SHEETS
  • Ürün grubuTRAPEZOIDAL SHEETS
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2021-10-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)161
  • Genişlik (mm)790
  • Derinlik (mm)1.5
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Çatı

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Almanya
Avusturya
Belçika
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Hollanda
Litvanya
Macaristan
Polonya
Sırbistan
Slovakya