Publiko produktet
Trapezoidal Sheet T-18 ECO
Trapezoidal Sheet T-18 ECO
Trapezoidal Sheet T-18 ECO
    BP2

    Trapezoidal Sheet T-18 ECO

    Trapezoidal sheet T-18 ECO is a roof (with a drainage groove) and facade profile characterized by an interesting pattern with reinforcing wave ribs and a very efficient usable width. The T-18 ECO trapezoidal sheet is effective, attractive and economical.

    Özellikler
    • Effective width: 1125 mm
      Total width: ~1165 mm
      Max recommended sheet length: 12 000 mm
      Thickness: 0,50 - 1,00 mm
      Height profile: 17 mm

      * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.trapezoidal-sheet-t-18-eco
    • Ürün ailesiTRAPEZOIDAL SHEETS
    • Ürün grubuTRAPEZOIDAL SHEETS
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2021-10-18
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)17
    • Genişlik (mm)1173
    • Derinlik (mm)1
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Çatı

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Almanya
    Avusturya
    Belçika
    Bulgaristan
    Çek Cumhuriyeti
    Hollanda
    Litvanya
    Macaristan
    Polonya
    Sırbistan
    Slovakya