Publiko produktet
Trapezoidal Sheet T-35
Trapezoidal Sheet T-35
Trapezoidal Sheet T-35
    BP2

    Trapezoidal Sheet T-35

    4.4 / 5 yıldız4.4(7 incelemeler)

    The T-35 is a trapezoidal roof and facade sheet. It is mainly used as a wall cladding, often designed together with a wall cassette. Due to its parameters, it is not only dedicated to investment construction, but also used as roofing in private construction.

    Özellikler
    • Effective width: 1065 mm
      Total width: ~1106 mm
      Max recommended sheet length: 12 000 mm
      Thickness: 0,5 - 1,0 mm
      Height profile: 34 mm

      * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.trapezoidal-sheet-t-35
    • Ürün ailesiTRAPEZOIDAL SHEETS
    • Ürün grubuTRAPEZOIDAL SHEETS
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2021-10-18
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)34
    • Genişlik (mm)1106
    • Derinlik (mm)1
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Çatı

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Almanya
    Avusturya
    Belçika
    Bulgaristan
    Çek Cumhuriyeti
    Hollanda
    Litvanya
    Macaristan
    Polonya
    Sırbistan
    Slovakya