Publiko produktet
Trapezoidal Sheet T-50
Trapezoidal Sheet T-50
    BP2

    Trapezoidal Sheet T-50

    The T-50 profile used mainly in industrial construction. It is a construction profile for flat roofs used among other things as a load-carrying layer under a heat insulation. Due to its interesting shape, it is also used as a top covering of a roof or facade.

    Özellikler
    • Effective width: 1055 mm
      Total width: ~1100 mm
      Max recommended sheet length: 12 000 mm
      Thickness: 0,5 - 1,0 mm
      Height profile: 47 mm

      * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.trapezoidal-sheet-t-50
    • Ürün ailesiTRAPEZOIDAL SHEETS
    • Ürün grubuTRAPEZOIDAL SHEETS
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2021-10-18
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)47
    • Genişlik (mm)1100
    • Derinlik (mm)1
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Çatı

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Almanya
    Avusturya
    Belçika
    Bulgaristan
    Çek Cumhuriyeti
    Hollanda
    Litvanya
    Macaristan
    Polonya
    Sırbistan
    Slovakya