Publiko produktet
Trapezoidal Sheet T-55
BP2

Trapezoidal Sheet T-55

3.7 / 5 yıldız3.7(7 incelemeler)

The T-55 trapezoidal sheet is used mainly in industrial construction as a roof or facade profile. The product can be used both as a construction sheet and ceilings as well as concrete poured form work.

Özellikler
  • Effective width: 1020 mm
    Total width: ~1054 mm
    Max recommended sheet length: 12 000 mm
    Thickness: 0,5-1,0 mm
    Height profile: 53 mm


    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.trapezoidal-sheet-t-55
  • Ürün ailesiTRAPEZOIDAL SHEETS
  • Ürün grubuTRAPEZOIDAL SHEETS
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2021-10-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)53
  • Genişlik (mm)1054
  • Derinlik (mm)1
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Çatı

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Almanya
Avusturya
Belçika
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Hollanda
Litvanya
Macaristan
Polonya
Sırbistan
Slovakya