Publiko produktet
Trapezoidal Sheet T-60
BP2

Trapezoidal Sheet T-60

The T-60 profile is used for the cladding of halls, large and small-area facilities, mainly for insulated roofs, but also for external roofs.

Özellikler
  • Effective width: 1002 mm
    Total width: 1040 mm
    Max recommended sheet length: 14000 mm
    Thickness: 0,60 - 1,25 mm
    Height profile: 61 mm


    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.trapezoidal-sheet-t-60
  • Ürün ailesiTRAPEZOIDAL SHEETS
  • Ürün grubuTRAPEZOIDAL SHEETS
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2021-10-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)61
  • Genişlik (mm)1040
  • Derinlik (mm)12
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Çatı

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Almanya
Avusturya
Belçika
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Hollanda
Litvanya
Macaristan
Polonya
Sırbistan
Slovakya