Publiko produktet
Trapezoidal Sheet T-7
BP2

Trapezoidal Sheet T-7

The T-7 trapezoidal sheet is a profile commonly used for garage doors, in container housings, and also as a soffit in the colour of a cover or a wood-like coating.

Özellikler
  • Effective width: 1177 mm
    Total width: ~1210 mm
    Max recommended sheet length: 6000 mm
    Thickness: 0,5 - 1,0 mm
    Height profile: 7 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.trapezoidal-sheet-t7
  • Ürün ailesiTRAPEZOIDAL SHEETS
  • Ürün grubuTRAPEZOIDAL SHEETS
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2021-09-21
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)7
  • Genişlik (mm)1210
  • Derinlik (mm)1
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriPolonya
  • Üretim yeriPolonya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Çatı

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Almanya
Avusturya
Belçika
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Hollanda
Litvanya
Macaristan
Polonya
Sırbistan
Slovakya