Publiko produktet
ZIPP
ZIPP
    BP2

    ZIPP

    The ZIPP roof panel - comfort and quick installation. Its wide profile enables exceptionally wide roofing which significantly shortens roof installation time compared to standard roof panels.

    Özellikler
    • Effective width1065 mm
      Overall width1102 mm
      Sheet thickness0,5 mm - 0,7 mm
      Panel height25 mm
      Panel lengthmin. 1000 mm / max. 10 000 mm
      Roof inclination angle> 9°
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.zipp
    • Ürün ailesiPANEL SERIES
    • Ürün grubuPANEL SERIES
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2023-06-27
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)25
    • Genişlik (mm)1102
    • Derinlik (mm)0.5
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriPolonya
    • Üretim yeriPolonya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Çatı

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Almanya
    Avusturya
    Belçika
    Bulgaristan
    Çek Cumhuriyeti
    Hollanda
    Litvanya
    Macaristan
    Polonya
    Sırbistan
    Slovakya