Publiko produktet
Copper Brute® II Low Temp Volume Water Heaters (BWCV)

Copper Brute® II Low Temp Volume Water Heaters (BWCV)

A factory mounted three-way valve and an automatic by-pass system working in concert with the volume water heater operating control maintains a minimum water return temperature of 120°F (49°C).
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.bradfordwhite-0026
  • Ürün ailesiCommercial
  • Ürün grubuBoilers & Volume Water Heaters
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-10-17
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Water heaters