Publiko produktet
Atmospheric Vent High Input Gas Water Heater

Atmospheric Vent High Input Gas Water Heater

These water heaters utilize a draft diverter and are atmospherically vented, however they offer Extra Recovery. This translates to an increased amount of hot water available at a usable temperature in less time than normal.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.bradfordwhite-0034
  • Ürün ailesiResidential
  • Ürün grubuTank Type Gas
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-09-18
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Water heaters
  • Uniclass 2015 koduPr_60_60_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWater heaters
  • OmniClass numarası23-31 29 00
  • OmniClass başlığıHot Water Heaters

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada
Meksika