Publiko produktet
Combi2® Atmospheric Vent (C-DW2) Defender and Non-Defender System

Combi2® Atmospheric Vent (C-DW2) Defender and Non-Defender System

The Combi2™ Series combination water heaters are designed to provide both potable water heating and space heating from a single heat source. The heated potable water in the tank transfers its heat through the heat exchanger to the fluid within the coil.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.bradfordwhite-0036
  • Ürün ailesiResidential
  • Ürün grubuCombination - Water & Space Heating
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-09-18
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Water heaters
  • Uniclass 2015 koduPr_60_60_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWater heaters
  • OmniClass numarası23-31 29 00
  • OmniClass başlığıHot Water Heaters

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada
Meksika