Publiko produktet
Electriflex™ HD (Heavy Duty) Commercial Electric Water Heater

Electriflex™ HD (Heavy Duty) Commercial Electric Water Heater

5.0 / 5 yıldız5.0(5 incelemeler)
The Heavy Duty models come in 50, 80 and 119 gallon capacity tanks with an input as high as 54 kW and the option for ASME construction. Perfect for commercial applications with high hot water demand. They are also field convertible for various wiring configurations.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.bradfordwhite-electriflex-hd
  • Ürün ailesiCommercial
  • Ürün grubuTank Type Electric
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-09-18
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Water heaters
  • IFC sınıflandırmasıSu ısıtıcı
  • UNSPSC adıCommercial water heaters
  • UNSPSC kodu40101826
  • Uniclass 2015 koduPr_60_60_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWater heaters
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 33 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass numarası23-31 29 00
  • OmniClass başlığıHot Water Heaters

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada
Meksika