Publiko produktet
Commercial Large Volume Stainless Steel  Unjacketed and Uninsulated Storage Tanks

Commercial Large Volume Stainless Steel Unjacketed and Uninsulated Storage Tanks

Available in diameters ranging from 30" to 84", these large volume, bare tanks offer capacities ranging from 175 to 5,695 gallons. Horizontal and vertical configurations as well as custom sizes and linings are available.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.bradfordwhite-large-volume-bare-copy
  • Ürün ailesiCommercial
  • Ürün grubuStorage tanks
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-04-19
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Water heaters
  • ETIM KoduEC000392
  • ETIM AdıInstantaneous water heater
  • UNSPSC adıCommercial water heaters
  • UNSPSC kodu40101826
  • Uniclass 2015 koduPr_60_60_96_28
  • Uniclass 2015 açıklamasıElectric storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 33 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass numarası23-31 29 13
  • OmniClass başlığıHot Water Tank Heaters

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada
Meksika