Publiko produktet
Commercial Large Volume Stainless Steel Jacketed and Insulated Storage Tanks

Commercial Large Volume Stainless Steel Jacketed and Insulated Storage Tanks

Available in 34", 40", 46", 52", and 64" standard diameters, these large volume, insulated and jacketed tanks offer capacities ranging from 175 – 1,530 gallons. Two inch, high-density foam insulation minimizes heat loss.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.bradfordwhite-large-volume-jacketed-copy
  • Ürün ailesiCommercial
  • Ürün grubuStorage tanks
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-04-19
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Water heaters
  • UNSPSC adıCommercial water heaters
  • UNSPSC kodu40101826
  • Uniclass 2015 koduPr_60_60_96_28
  • Uniclass 2015 açıklamasıElectric storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 33 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass numarası23-31 29 13
  • OmniClass başlığıHot Water Tank Heaters

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada
Meksika