Publiko produktet
PC® Powerful Compact Electric Water Heater

PC® Powerful Compact Electric Water Heater

Offering two gallons of stored hot water capacity, the PC® is a small unit that fits under a sink or other tight space. It provides hot water at locations where demand is low or distance from the main water heater is great.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.bradfordwhite-pc-powerful-electric
  • Ürün ailesiResidential
  • Ürün grubuTank Type Electric
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-09-18
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Water heaters
  • UNSPSC adıDomestic water heaters
  • UNSPSC kodu40101825
  • Uniclass 2015 koduPr_60_60_96_28
  • Uniclass 2015 açıklamasıElectric storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 33 30
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential, Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass numarası23-31 29 00
  • OmniClass başlığıHot Water Heaters

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada
Meksika