Publiko produktet
Solar Saver® Open Loop Electric Back Up (MS)

Solar Saver® Open Loop Electric Back Up (MS)

These models are appropriate for open system applications, where water from a solar collector is pumped into the tank, directly heating the potable water (no internal heat exchange coil). These models conatin a back up electrical heating element. For installation flexibility, alternate collector supply and return connections are provided on the 80 and 119-gallon models.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.bradfordwhite-solar-saver-open-loop
  • Ürün ailesiResidential
  • Ürün grubuSolar
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-09-18
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Water heaters
  • IFC sınıflandırmasıSu ısıtıcı
  • UNSPSC adıDomestic water heaters
  • UNSPSC kodu40101825
  • Uniclass 2015 koduPr_60_60_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWater heaters
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 33 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıElectric Domestic Water Heaters
  • OmniClass numarası23-31 29 00
  • OmniClass başlığıHot Water Heaters

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada
Meksika