Publiko produktet
Ultra Low NOx Damper Atmospheric Vent Gas Models

Ultra Low NOx Damper Atmospheric Vent Gas Models

These Residential Ultra Low NOx Damper models feature an automatic flue damper that helps to reduce stand-by heat loss.The flue damper, combined with additional insulation and heat traps, helps these units achieve one of the highest Uniform Energy Factor (UEF) ratings of our Ultra Low NOx atmospheric vent models.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.bradfordwhite-URG2D
  • Ürün ailesiResidential
  • Ürün grubuTank Type Gas - Ultra Low NOx
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-09-18
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Water heaters
  • IFC sınıflandırmasıSu ısıtıcı
  • ETIM KoduEC000392
  • ETIM AdıInstantaneous water heater
  • UNSPSC adıDomestic water heaters
  • UNSPSC kodu40101825
  • Uniclass 2015 koduPr_60_60_96_34
  • Uniclass 2015 açıklamasıGas-fired storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 34 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential, Atmospheric, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClass numarası23-31 29 00
  • OmniClass başlığıHot Water Heaters