Publiko produktet
Brute FT® Floor Standing Boilers (BFTHF)

Brute FT® Floor Standing Boilers (BFTHF)

Brute FT® Floor Standing Boilers (BFTHF)

Product Features:

  • High condensing efficiency 95% AFUE
  • ASME 30 psi (207 kPa) working pressure
  • ASME “H” stamp
  • Stainless steel fire-tube heat exchanger with welded construction
  • Electronic PID modulating control
  • Large user interface and display
  • Receptacle for condensate pump (2A max)
  • Supply and return boiler sensors
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.brute-high-efficiency-ft-series-floor-boiler
  • Ürün ailesiResidential
  • Ürün grubuBoilers
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-05-07
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Su ısıtıcıları
  • IFC sınıflandırmasıSu ısıtıcı
  • ETIM KoduEG015210
  • ETIM AdıBoilers and heaters
  • Uniclass 2015 koduPr_60_60_08_34
  • Uniclass 2015 açıklamasıGas fired condensing boilers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCondensing Boilers
  • OmniClass numarası23-33 11 13
  • OmniClass başlığıCondensing Boilers

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada
Meksika