Publiko produktet
Brute High-Efficiency FT® Series Wall-Hung Hydronic Boiler

Brute High-Efficiency FT® Series Wall-Hung Hydronic Boiler

Brute FT® Wall-Hung Combination Boilers (BMFTCW)

Product Features:

  • High condensing efficiency 95% AFUE
  • Low pressure drop, fire tube heat exchanger design
  • Sealed combustion chamber
  • Pre-mix ceramic fiber burner
  • Low NOx system exceeds the most stringent regulations for air quality – 17ppm NOx
  • Horizontal or vertical direct vent
  • Vent and air pipe lengths of up to 100 equivalent feet(each)
  • Stainless steel heat exchanger with finned aluminum core fire tubes, welded construction
  • ASME "H" stamp
  • Vent with PVC, CPVC or Polypropolene
  • Natural gas or propane
  • 30 psi (207kPa) ASME pressure relief valve
  • Gas leak detection
  • Boiler pump wired and mounted inside jacket
  • Built-in condensate trap and drain, priming not required
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.brute-high-efficiency-ft-series-wall-hung-hydronic-boiler
  • Ürün ailesiResidential
  • Ürün grubuBoilers
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-05-07
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Su ısıtıcıları
  • IFC sınıflandırmasıSu ısıtıcı
  • ETIM KoduEG015210
  • ETIM AdıBoilers and heaters
  • Uniclass 2015 koduPr_60_60_08
  • Uniclass 2015 açıklamasıBoilers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCondensing Boilers
  • OmniClass numarası23-33 11 13
  • OmniClass başlığıCondensing Boilers

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada
Meksika