Publiko produktet
Brute MagnaTech®-HTD Series Hydronic Volume Water Heaters (BMGV)

Brute MagnaTech®-HTD Series Hydronic Volume Water Heaters (BMGV)

Brute MagnaTech® HTD Series Hydronic Boilers (BMGH)

Product Features:

  • Up to 96% Thermal Efficiency
  • 20:1 Modulation All Sizes
  • Intuitive Touch Screen Controls
  • Proprietary O2 Combustion Control System
  • Low NOx system exceeds the most stringent regulations for air quality - 9ppm NOx
  • ASME "H" stamp
  • 160 psi maximum working pressure
  • Certified for Category II and Category IV Vent Systems
  • Variable Speed Pump Control
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.brute-magnatech-htd-hydronic-volume-water-heaters
  • Ürün ailesiCommercial
  • Ürün grubuBoilers & Volume Water Heaters
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-05-07
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Water heaters
  • IFC sınıflandırmasıIsı Eşanjörü
  • ETIM KoduEC010868
  • ETIM AdıGas-fired water heater
  • Uniclass 2015 koduPr_60_60_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWater heaters
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 34 36
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClass numarası23-31 29 00
  • OmniClass başlığıHot Water Heaters

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada
Meksika