Publiko produktet
Brute MagnaTech® FT Series Firetube Boilers (BCFH)

Brute MagnaTech® FT Series Firetube Boilers (BCFH)

Brute MagnaTech® FT Series Firetube Boilers (BCFH)

Product Features:

  • ASME "H" stamp
  • 160 psi maximum working pressure
  • Certified for Category II and Category IV vent systems
  • Indoor/outdoor
  • High condensing efficiency
  • Up to 20:1 turndown modulation
  • Electronic PID modulating control with large touchscreen and color display
  • Multiple independent heat demands
  • Sophisticated gas/air valve allows for constant control of modulation
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.brute-magnatech-series-hydronic-boiler
  • Ürün ailesiCommercial
  • Ürün grubuBoilers & Volume Water Heaters
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-05-07
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Su ısıtıcıları
  • IFC sınıflandırmasıSu ısıtıcı
  • ETIM KoduEG015210
  • ETIM AdıBoilers and heaters
  • Uniclass 2015 koduPr_60_60_08_33
  • Uniclass 2015 açıklamasıGas fired boilers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating Boilers
  • OmniClass numarası23-33 11 00
  • OmniClass başlığıCommercial Boilers

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada
Meksika