Publiko produktet
Channel Bracket - Window Bracket
Brymec

Channel Bracket - Window Bracket

Channel Bracket - Window Bracket

Channel brackets are manufactured from 5 mm thick galvanised steel with M10 hole

Suitable for 41 x 41mm or 41 x 21mm Channel to BS6946 1988

Hot dip galvanised, suitable for outdoor use

Özellikler
  • Type : Window Bracket Channel

    Material Thickness  5 mm

    Finish : Hot Dip Galvanised - 50 - 70 Microns

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.12320_12321_12322_Window_Bracket_Channel
  • Ürün ailesiCSS - Channel Support Systems
  • Ürün grubuCBR - Channel Brackets
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-10-31
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeSheet metal
  • İkincil malzemeGalvanize Çelik
  • Tasarım yeriİngiltere
  • Üretim yeriÇin
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Kurulum Sistemleri
  • IFC sınıflandırmasıTespit Elemanı
  • ETIM KoduEC002836
  • ETIM AdıAngle attachment for cable channel
  • Uniclass 2015 koduPr_80_77_27_15
  • Uniclass 2015 açıklamasıChannel supports
  • CSI MasterFormat 2014 kodu11 53 43
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıService Fittings and Accessories
  • OmniClass numarası23-27 43 13
  • OmniClass başlığıMechanical Pipe Supports