Publiko produktet
1/2" Hose Union Bib Tap 30736
Brymec

1/2" Hose Union Bib Tap 30736

4.8 / 5 yıldız4.8(17 incelemeler)

1/2" Hose Union Bib Tap

  • 1/2" Male Thread
  • WRAS Approved
  • Suitable for domestic or commercial application
  • Hose union outlet with 15.5mm spigot
Özellikler
  • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept

    Type: Bib Tap

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: 16bar <30 degC, 10 bar 30 ~ 85 degC

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves are manufactured to EN1213

    Sealing rings: PTFE

    Male Thread Connection are manufactured to ISO228

    Body Material: HPb59-T

    WRAS Approved




Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.30736_Hose_Union_Bib_Tap
  • Ürün ailesiVNB - Valves & Brassware
  • Ürün grubuSCK - Stop Cocks
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-09-25
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeBrassware
  • İkincil malzemeMetal
  • Tasarım yeriİngiltere
  • Üretim yeriÇin
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • Uniclass 2015 koduPr_65_54
  • Uniclass 2015 açıklamasıValve products
  • OmniClass numarası23-27 31 00
  • OmniClass başlığıValves