Publiko produktet
DZR Brass Double Check Valve WRAS 30766, 30767, 30768
Brymec

DZR Brass Double Check Valve WRAS 30766, 30767, 30768

DZR Brass Double Check Valve

  • DZR Brass body with Compression Ends for copper pipework systems
  • Available in 15, 22 & 28mm
  • WRAS Approved

Özellikler
  • Pipe Size: 15, 22, 28mm

    Body Material: HPb59-T

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Check valve

    Maximum Working Pressure: PN10

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves manufactured to BS6282-1

    Compression connections comply with EN1254-2

    WRAS approved

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.30766_30767_30768_DZR_Brass_Double_Check_Valve_WRAS
  • Ürün ailesiVNB - Valves & Brassware
  • Ürün grubuNRV Non Return & Check Valves
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-07-16
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeBrassware
  • İkincil malzemeMetal
  • Tasarım yeriİngiltere
  • Üretim yeriÇin
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • Uniclass 2015 koduPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 açıklamasıCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 kodu40 05 65.29
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıDouble-Disk Check Valves
  • OmniClass numarası23-27 31 19
  • OmniClass başlığıCheck Valves