Publiko produktet
Automatic Air Vent (6 Bar) - 15mm Compression 36250
Brymec

Automatic Air Vent (6 Bar) - 15mm Compression 36250

15mm Robocal Automatic Air Vent - 6 Bar

Operated via a float mechanism and is designed for the removal of air from systems

  • Maximum working pressure 10 bar
Özellikler
  • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Automatic Air Vent

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: PN10

    Maximum Working Temperature: 110degC

    Compression Connections Comply to EN1254-2

    Body Material: HPb59-T




Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.36250_Automatic_Air_Vent_15mm_Compression
  • Ürün ailesiVNB - Valves & Brassware
  • Ürün grubuAVE - Air Vents
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-01-21
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeBrassware
  • İkincil malzemeMetal
  • Tasarım yeriİngiltere
  • Üretim yeriÇin
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • Uniclass 2015 koduPr_65_54_95_65
  • Uniclass 2015 açıklamasıPressure relief valves
  • CSI MasterFormat 2014 kodu40 05 89
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıValve Accessories
  • OmniClass numarası23-27 31 49 11
  • OmniClass başlığıPressure Relief Valves