Publiko produktet
15mm & 22mm Chrome Isolating Valve - WRAS 36372, 36373
Brymec

15mm & 22mm Chrome Isolating Valve - WRAS 36372, 36373

3.1 / 5 yıldız3.1(7 incelemeler)

15mm & 22mm Chrome Isolating Valve

  • 15mm Chrome Isolating Valve with compression ends - WRAS approved
  • 22mm Chrome Isolating Valve with compression ends - WRAS approved
Özellikler
  • Pipe Size: 15mm & 22mm

    Body Material: HPb59-T

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Ball Valve

    Maximum Working Pressure: PN10

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves manufactured to BS6675

    Compression connections comply with EN1254-2

    WRAS approved

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.36372_36373_Chrome_Isolating_Valve_WRAS
  • Ürün ailesiVNB - Valves & Brassware
  • Ürün grubuISO - Isolating Valves
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-07-16
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeBrassware
  • İkincil malzemeMetal
  • Tasarım yeriİngiltere
  • Üretim yeriÇin
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • Uniclass 2015 koduPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 açıklamasıBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 kodu40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBall Valves
  • OmniClass numarası23-27 31 15
  • OmniClass başlığıBall Valves

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
İngiltere
İrlanda
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText