Publiko produktet
Bathroom Fans EC
BVN

Bathroom Fans EC

The BVN axial fan for bathrooms can be installed on the wall or the ceiling The unit is extraction fans manufactured from ABS plastic.
Özellikler
  • Tehes Series fans are silent, decorative, energy-saving fans that can be easily installed on walls, windows or ceilings that can make air discharge from indoor to outdoor directly or into short circular ducts. It is ideal for a cost-effective ventilation solution for small spaces.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.EC
  • Ürün ailesiBathroom Fans
  • Ürün grubuAxial
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-09-03
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)150
  • Genişlik (mm)150
  • Derinlik (mm)80
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeABS
  • İkincil malzemeABS
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
  • Ağırlık net (Kg)0.6
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Mekanik Havalandırma