Publiko produktet
Sofa Byarum
Byarums Bruk

Sofa Byarum

The model originally comes from the 1860s and was called the station sofa. The reason for this nickname was that one stood at each and every other railway station. The decorative sofa gave the travelers the opportunity to sit down and rest for a while.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.byarum_3-seater
  • Ürün ailesiByarum
  • Ürün grubuSofa
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-04-14
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)760
  • Genişlik (mm)1550
  • Derinlik (mm)600
İlgili
  • Ana malzemeCast iron
  • İkincil malzemeÇam
  • Üretim yeriİsveç
  • Ağırlık net (Kg)26
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiPeyzaj - Bahçe mobilyası
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12_81
  • Uniclass 2015 açıklamasıSofas

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa