Publiko produktet
Plant Vessel Gråsippa No 2
Byarums Bruk

Plant Vessel Gråsippa No 2

Now I have found the optimal material – sand-cast aluminum. I call them Gråsippa after the soft flower shape. - Designer Signe Persson Melin.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.grasippa-2
  • Ürün ailesiGråsippa
  • Ürün grubuPlant Vessel
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-04-14
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)360
  • Genişlik (mm)410
  • Derinlik (mm)410
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Üretim yeriİsveç
  • Ağırlık net (Kg)13
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiPeyzaj - Bahçe mobilyası
  • Uniclass 2015 koduPr_45_63_63
  • Uniclass 2015 açıklamasıPlant containers

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa