Publiko produktet
Plant Vessel Karl
Byarums Bruk

Plant Vessel Karl

Stable and timeless plant vessel with the possibility of having emblems / municipal arms embedded in the goods on all four sides. When the emblem model is created, we store it in our archive for future orders. The same emblem model can also be used on the Trash Byarum.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.karl
  • Ürün ailesiKarl
  • Ürün grubuPlant Vessel
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-04-14
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)560
  • Genişlik (mm)760
  • Derinlik (mm)760
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Üretim yeriİsveç
  • Ağırlık net (Kg)40
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiPeyzaj - Bahçe mobilyası
  • Uniclass 2015 koduPr_45_63_63
  • Uniclass 2015 açıklamasıPlant containers

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa