Publiko produktet
Plant Vessel Näver No 2
Byarums Bruk

Plant Vessel Näver No 2

The impression of the braided pattern has landed very nicely in the aluminum and I associate with the leaves baskets in the garden, the food sack basket and the mushroom basket. Also Large "pastures" of wicker arrow for the compost in the garden etc. In short, a nice connection between the function, expression and use of the vessels.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.kvadrat_big
  • Ürün ailesiNäver
  • Ürün grubuPlant Vessel
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-04-14
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)690
  • Genişlik (mm)760
  • Derinlik (mm)390
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Üretim yeriİsveç
  • Ağırlık net (Kg)27
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiPeyzaj - Bahçe mobilyası
  • Uniclass 2015 koduPr_45_63_63
  • Uniclass 2015 açıklamasıPlant containers

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa