FLATPOWER™, extra-flat Energy Recovery Unit, high efficiency >90% (EN308), for offices and industrial applications in ventilation and energy recovery.
False ceiling installation, access to all components from below via opening panels.
Equipped, as standard, with an EASY control system, communicating in MODBUS, BACNET or WEB. (selection on site).
Backward plug fan or forward centrifugal fan.
Direct drive EC motor.
ErP2018 compliant.
EUROVENT N°21.03.72 (L1/D2/T3/TB3/F9), VDI 6022 and VDI 3803 certified range.
Airflows from 250 to 2 400 m3/h.
Bölge bulunurluk durumu
| Avrupa | Afrika |
|---|---|
Åland | Angola |
Almanya | Batı Sahara |
Andorra | Benin |
Arnavutluk | Botswana |
Avusturya | Burkina Faso |
Belçika | Burundi |
Beyaz Rusya | Çad |
Bosna Hersek | Cape Verde |
Bulgaristan | Cezayir |
Cebelitarık | Cibuti |
Çek Cumhuriyeti | Comoros |
Danimarka | Demokratik Kongo Cumhuriyeti |
Estonya | Ekvator Ginesi |
Faroe Adaları | Eritre |
Finlandiya | Esvatini̇ |
Fransa | Etiyopya |
Guernsey | Fas |
Hırvatistan | Fildişi Sahili |
Hollanda | Gabon |
İngiltere | Gambiya |
İrlanda | Gana |
Isle of Man | Gine |
İspanya | Guinea-Bissau |
İsveç | Güney Afrika |
İsviçre | Güney Sudan |
İtalya | Kamerun |
İzlanda | Kenya |
Jersey | Kongo |
Karadağ | Lesotho |
Kıbrıs | Liberya |
Kuzey Makedonya | Libya |
Letonya | Madagaskar |
Liechtenstein | Malavi |
Litvanya | Mali |
Lüksemburg | Mauritius |
Macaristan | Mayotte |
Malta | Moritanya |
Moldova | Mozambik |
Monako | Namibya |
Norveç | Nijer |
Polonya | Nijerya |
Portekiz | Orta Afrika Cumhuriyeti |
Romanya | Reunion |
Rusya | Ruanda |
San Marino | Saint Helena |
Sırbistan | São Tomé ve Príncipe |
Slovakya | Senegal |
Slovenya | Seychelles |
Svalbard | Sierra Leone |
Ukrayna | Somali |
Vatikan | Sudan |
Yunanistan | Tanzanya |
Togo | |
Tunus | |
Uganda | |
Zambiya | |
Zimbabwe |