Publiko produktet
Eye and face shower Haws 7000B
Caldomix

Eye and face shower Haws 7000B

Omni-flo model. Pool of ABS plastic, diameter 28cm. Works hand-in button. Wall mount. Eye showers of dust cover that opens. Flow rate of 24 l / min. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.haws_7000b
  • Ürün ailesiEmergency showers
  • Ürün grubuEye, face and body jets
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2012-11-23
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)914
  • Genişlik (mm)422
  • Derinlik (mm)525
İlgili
  • Ana malzemePlastik
  • İkincil malzemeMetal
  • Tasarım yeriFinlandiya
  • Üretim yeriFinlandiya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıShowers
  • UNSPSC kodu30181503